เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15314180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15314180
    • Product familyConcealed Basic set bath/shower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainSelect
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (52)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)