ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 15355400 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | RainSelect |
กลุ่มสินค้า: | Shower thermostat |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 456 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 90 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 84 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-01-15 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15355400 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15355400 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15355400 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4011097815619 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/15355400
วัสดุหลัก: | |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 3.22 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Sanitary ware |
รหัส UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L725111 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference รหัส: | 31-75 |
NBS Reference รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
จำนวน OmniClass: | 23-31 11 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | white/chrome ; chrome |
Connection Size | 57 mm |
Connection Type | G 1/2 |
Depth | 84 mm |
Height | 87 mm |
Length | 456 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions |
Length | 456 mm |
Name | RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions 15355400 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | white/chrome ; chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions |
Features | " - depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function - 2 outlets - simultaneous use of several outlets - Select push-button on/off control for 2 outlets - thermostat cartridge, Select valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - integrated shower support - scope of supply: handles, sleeves, escutcheon, mixing unit, buttons, FixFit and Porter integrated, non-return valve" |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions 15355400 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®