เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic
hansgrohe

Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic

Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 15785000 Chrome Specification: • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,4 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.15785000
  • Product familyBath thermostat
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat E
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)68
  • กว้าง (มิลลิเมตร)306
  • ความลึก (มิลลิเมตร)204
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010862
  • ชื่อ ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures