เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainPad iBox Control
RainPad iBox Control
    hansgrohe

    RainPad iBox Control

    RainPad iBox Control
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 15853180 n.a. Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • CAN connection for communication and power supply for the RainPad finish set • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 45° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • Strainer to prevent soiling • WLAN module for updates and smart home connection • remote service • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation • guarantee: 5 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15853XXX
    • Product familyConcealed Basic set bath/shower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainPad
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)287
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures