เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lavapura Uno Shower toilet E 305
Lavapura Uno Shower toilet E 305
    hansgrohe

    Lavapura Uno Shower toilet E 305

    LavaPura Uno Shower toilet E 305
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 22402007 White Specification: • flushing type: gravity flush • spray type: rear wash, lady wash, massage spray, oscillating spray (forward and reverse motion of the spray for a large-scale cleaning), cold/hot water alternating spray • automatic deodorizer with air-purifying filter system, removes bad odors • warm air dryer with individually adjustable temperature (4 levels) • automatic activated open and close of lid by approaching sensor • adjustable seat heating temperature (4 levels) • adjustable spray wand position (3 positions) • adjustable water spray intensity (3 levels) • adjustable water temperature (4 levels) • remote control with color LCD screen and touch function • side keyboard with basic functions, easy to operate • remote activated open and close of the lid and seat • automatic toilet flush • emergency flush function: in case of power outages with a mechanical button • self-cleaning stainless steel spray wand, before and after use • self-cleaning function uses UV light to sanitize the spray wand • manual cleaning function of the spray wand • removeable nozzle head • anti-bacterial seat • soft LED night light • energy saving mode (Eco Mode) stops seat heating after 48 h non-use • wireless charging of the remote control • easy changing deodorants • user setting • colour accents in graphite • power consumption: 1030 W • flushing water quantity: 4.8 l (full 6.0 l/ half 4.2 l) • min. operating pressure: 0,8 bar • max. operating pressure: 0,8 MPa (hydrodynamic pressure)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.22402007
    • Product familyShower toilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavapura Uno
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    • กว้าง (มิลลิเมตร)462
    • ความลึก (มิลลิเมตร)742
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย