เผยแพร่สินค้าของคุณ
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
    hansgrohe

    22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475

    Avalegra AquaUnit 780/475
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 22473000 Chrome - 22473140 Brushed Bronze - 22473340 Brushed Black Chrome - 22473670 Matt Black - 22473990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wash basin, basin mixer • basin mixer consists of spout, escutcheon, shower spray • material: SolidSurface, metal • degree of gloss: matt • without overflow • installation type: built on and wall mounted • outer dimensions basin: 780x475x100 mm (WxDxH) • basin inner height: 80 mm • wall distance drain: 332 mm • ComfortZone: 220 • projection: 185 mm • spout height: 224 mm • with swivel spout • swivel range: 50° • spray type: laminar spray, Rain • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • volume control and diverter for 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • with shelf right • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • connection type: G ⅜ hose connections • suitable for: Xevolos and Xilesa vanity units • recommended operating pressure: 1,8 bar • operating pressure from: 1 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.22473XXX
    • Product familyAquaUnit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avalegra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)412
    • กว้าง (มิลลิเมตร)780
    • ความลึก (มิลลิเมตร)475
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)