เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation
    hansgrohe

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24110670 Matt Black - 24110140 Brushed Bronze - 24110000 Chrome - 24110700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • minimum flow pressure: 0,9 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24110XXX
    • Product familyHand showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pulsify Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)224
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)295
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures