เผยแพร่สินค้าของคุณ
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
24337XXX Shower arm E 39 cm
    hansgrohe

    24337XXX Shower arm E 39 cm

    Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 24512001 Chrome

      - 24512141 Brushed Bronze

      - 24337340 Brushed Black Chrome 

      - 24512671 Matt Black

      - 24930700 Matt White

      - 24337990 Polished Gold Optic 

      Specification:

      • shower head size: 125 mm

      • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray

      • convenient spray selection via Select button

      • spray disc surface: graphite

      • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • design cover conceals the nozzles

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • with internal water conduction

      • rinseable filter washer

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24337XXX
    • Product familyShower arms
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)438
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures