เผยแพร่สินค้าของคุณ
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm

    hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24338007 Chrome - 24338147 Brushed Bronze - 24338347 Brushed Black Chrome - 24338677 Matt Black - 24338707 Matt White - 24338997 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24338CHN
    • Product familyShower arms
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)123
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย