เผยแพร่สินค้าของคุณ
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
    hansgrohe

    24339XXX Cealing connector E 30 cm

    Ceiling connector E 30 cm

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 24339000 Chrome

      - 24339140 Brushed Bronze

      - 24339340 Brushed Black Chrome

      - 24339670 Matt Black

      - 24339700 Matt White

      - 24339990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • length: 300 mm

      • installation type: exposed installation

      • material: brass

      • connection type: G ½

      • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24339XXX
    • Product familyShower arms
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)328
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures