เผยแพร่สินค้าของคุณ
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation

    ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24340140 Brushed Bronze - 24340670 Matt Black - 24340000 Chrome - 24340700 Matt White Specification: • rotatable bath spout • the volume control regulates up to 30% of the water flow • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • temperature and volume control • Select push-button on/off control for 2 outlets • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24340XXX
    • Product familyBath thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ShowerTablet Select
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)103
    • กว้าง (มิลลิเมตร)412
    • ความลึก (มิลลิเมตร)183
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures