เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm

    Pulsify S Shower set 100 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24383000 Chrome - 24383670 Matt Black - 24383700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • drilling distance 627 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • hand shower holder of plastic/metal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24383XXX
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pulsify S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)663
    • กว้าง (มิลลิเมตร)64
    • ความลึก (มิลลิเมตร)322
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures