เผยแพร่สินค้าของคุณ
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24573XXX
    • Product familyBasic Sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Basic set bath/shower mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)102
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.96
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers