เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Unica Shower bar Comfort 110 cm right 26404400

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 26404400
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Unica
กลุ่มสินค้า: Wallbar sets
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 502
ความสูง (มิลลิเมตร): 1215
ความลึก (มิลลิเมตร): 109
วันที่เผยแพร่: 2017-03-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Unica Shower bar Comfort 110 cm right

· consists of: shower bar, shelf, slider
· TÜV certified
· shower holder can be removed
· wallbar could be also used as grab bar
· shelf made of plastic, finish white
· shelf can be removed for cleaning
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 2.69

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 รายละเอียด: Shower fittings package
NBS Reference รหัส: 35-06-80
NBS Reference รายละเอียด: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
จำนวน OmniClass: 23-31 17 19
OmniClass ชื่อเรื่อง: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m R
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m R 26404400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m R
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26404400
Model Reference 26404400
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m R 26404400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®