เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

FixFit Wall outlet with non-return valve 26457000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 26457000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Fixfit
กลุ่มสินค้า: Wall outlet
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 64
ความสูง (มิลลิเมตร): 160
ความลึก (มิลลิเมตร): 41
วันที่เผยแพร่: 2016-01-12
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
FixFit Wall outlet with non-return valve

· plastic connection angle


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.09

หมวดหมู่ BIMobject : ประปา - วาล์ว
IFC classification: Valve
ชื่อ UNSPSC: Valve parts or accessories
รหัส UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 รหัส: L7117
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 รหัส: PR-94-94
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Valves
Uniclass 2015 รหัส: Pr_65_54
Uniclass 2015 รายละเอียด: Valve products
NBS Reference รหัส: 94-94
NBS Reference รายละเอียด: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
จำนวน OmniClass: 23-27 31 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Name Fixfit wall outlet 26457000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26457000
Model Reference 26457000
Name Fixfit wall outlet 26457000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®