เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 26865671 Matt Black - 26865001 Chrome - 26865701 Matt White - 26865821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, Shampoo spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.26865001
  • Product familyHand showers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainfinity
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5.25
  • ความลึก (มิลลิเมตร)10.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)353
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010161
  • ชื่อ ETIMHand shower
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)