ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 26867000 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | Rainfinity |
กลุ่มสินค้า: | Hand showers |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 48 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 230 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 25 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-03-20 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4059625220085 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/26867000
วัสดุหลัก: | Chrome |
---|---|
วัสดุรอง: | Chrome |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ฝักบัว |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Showers |
รหัส UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L7214 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Showers |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Shower Heads |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Shower heads |
NBS Reference รหัส: | 35-06-81 |
NBS Reference รายละเอียด: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
จำนวน OmniClass: | 23-31 17 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®