เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance Select S Shower system for exposed installation
Raindance Select S Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower system for exposed installation

    Raindance Select S Shower system for exposed installation 150 with Ecostat Select thermostat and shower bar 90 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27037000 Chrome - 27037400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 150 mm • convenient diversion via Select button • spray type hand shower: RainAir, CaresseAir, Mix • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27037400
    • Product familyShower combination
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1253
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)218
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures