เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with single lever mixer 27245000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 27245000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Croma
กลุ่มสินค้า: Shower pipes with mixer
วันที่เผยแพร่: 2019-03-26
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with single lever mixer

· consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer,
shower hose, slider
· overhead shower Croma 160
· shower head size: 160 mm
· overhead shower angle adjustable
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· shower arm length: 240 mm
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN20
· centre distance 160 ± 12 mm
· ceramic cartridge


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 3.86

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Showers
รหัส UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 รหัส: L7214
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Showers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Heads
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 รายละเอียด: Shower heads
NBS Reference รหัส: 35-06-81
NBS Reference รายละเอียด: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
จำนวน OmniClass: 23-31 17 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome
Length 240 mm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM
Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN
Length 240 mm
Name Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM
Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN
Features - overhead shower Croma 160 - shower head size: 160 mm - overhead shower angle adjustable - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - shower arm length: 240 mm - suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW - installation type: exposed installation - connection dimension DN20 - centre distance 160 +- 12 mm - ceramic cartridge
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 27245000
Model Reference 27245000
Name Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
Warranty Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®