เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat 27298000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 27298000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Crometta E
กลุ่มสินค้า: Showerpipes with thermostat
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 304
ความสูง (มิลลิเมตร): 1775
ความลึก (มิลลิเมตร): 470
วันที่เผยแพร่: 2017-06-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower
hose, slider
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· overhead shower Crometta E 240
· shower head size: 240 x 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· operating pressure: min. 0.15 MPa/max. 1 MPa
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 350 mm
· thermostat Ecostat Comfort
· flow rate bath filler: 20 l/min
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder
· rising pipe can be shortened in height


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 5.24

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-76
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference รหัส: 31-76
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
จำนวน OmniClass: 23-19 31 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Features " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - thermostat Ecostat Comfort - flow rate bath filler: 20 l/min - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - height-adjustable hand shower holder"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®