ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 27385000 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | Raindance Select E |
กลุ่มสินค้า: | Overhead showers |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 300 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 168 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 470 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-01-15 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27385000 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4011097706894 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/27385000
วัสดุหลัก: | Chrome |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 2.65 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ฝักบัว |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Showers |
รหัส UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L7214 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Showers |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Shower Heads |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Shower heads |
NBS Reference รหัส: | 35-06-81 |
NBS Reference รายละเอียด: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
จำนวน OmniClass: | 23-31 17 19 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | chrome ; white ; chrome ; chrome ; white |
Material | metal |
Mounting | wall-mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm |
Name | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome ; white ; chrome ; chrome ; white |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm |
Features | - shower head size: 300 x 160 mm - shower arm length: 390 mm - spray type: Rain, RainAir - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - spray type alternation: Select button on overhead shower - spray disc surface in two variants: chrome or white - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - installation type: wall - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15 |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | metal |
Model Number | 27385000 |
Model Reference | 27385000 |
Name | Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®