เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower arm 12.8 cm
Shower arm 12.8 cm
    hansgrohe

    Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27411000 Chrome - 27411340 Brushed Black Chrome - 27411430 Red - 27411450 White - 27411460 Grey - 27411480 Yellow - 27411820 Brushed Nickel - 27411840 Fine Brass - 27411880 Satin Chrome Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27411000
    • Product familyShower arms
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)88
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)128
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)146.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures