เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower arm 38.9 cm
Shower arm 38.9 cm
    hansgrohe

    Shower arm 38.9 cm

    hansgrohe Shower arm 38.9 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27413000 Chrome - 27413020 Polished Chrome - 27413130 Polished Bronze - 27413140 Brushed Bronze - 27413250 Brushed Gold Optic - 27413260 Brushed Chrome - 27413300 Polished Red Gold - 27413310 Brushed Red Gold - 27413330 Polished Black Chrome - 27413340 Brushed Black Chrome - 27413420 Platinum - 27413670 Matt Black - 27413700 Matt White - 27413800 Stainless Steel Optic - 27413810 Satinox - 27413820 Brushed Nickel - 27413830 Polished Nickel - 27413930 Polished Brass - 27413950 Brushed Brass - 27413990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27413000
    • Product familyShower arms
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)93
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)389
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures