เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma 100 Overhead shower Vario
Croma 100 Overhead shower Vario
    hansgrohe

    Croma 100 Overhead shower Vario

    Croma 100 Overhead shower Vario
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27441000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 22 l/min • flow rate shampoo spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 20 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 11 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27441000
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma 100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)79
    • กว้าง (มิลลิเมตร)108
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)279
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures