เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling connector 10 cm
Ceiling connector 10 cm
    hansgrohe

    Ceiling connector 10 cm

    hansgrohe Ceiling connector 10 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27479000 Chrome - 27479020 Polished Chrome - 27479130 Polished Bronze - 27479140 Brushed Bronze - 27479250 Brushed Gold Optic - 27479260 Brushed Chrome - 27479300 Polished Red Gold - 27479310 Brushed Red Gold - 27479330 Polished Black Chrome - 27479340 Brushed Black Chrome - 27479420 Platinum - 27479620 Oil Rubbed Bronze - 27479670 Matt Black - 27479700 Matt White - 27479800 Stainless Steel Optic - 27479810 Satinox - 27479820 Brushed Nickel - 27479830 Polished Nickel - 27479920 Rubbed Bronze - 27479930 Polished Brass - 27479950 Brushed Brass - 27479990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • shaft Ø: 27 mm • purpose of use: also usable as an extension • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27479000
    • Product familySupplies
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)114
    • กว้าง (มิลลิเมตร)63
    • ความลึก (มิลลิเมตร)63
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)374
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)