ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 27505000 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | Fixfit |
กลุ่มสินค้า: | Wall outlet |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 60 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 159 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 40 |
วันที่เผยแพร่: | 2016-01-12 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4011097678733 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/27505000
วัสดุหลัก: | Chrome |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 0.13 |
หมวดหมู่ BIMobject : | ประปา - วาล์ว |
---|---|
IFC classification: | Valve |
ชื่อ UNSPSC: | Valve parts or accessories |
รหัส UNSPSC: | 40141616 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L7117 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Valves |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Valve products |
NBS Reference รหัส: | 94-94 |
NBS Reference รายละเอียด: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
จำนวน OmniClass: | 23-27 31 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit E wall outlet with non-return valve and pivot joint |
Name | Fixfit E wall outlet 27505000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit E wall outlet with non-return valve and pivot joint |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27505000 |
Model Reference | 27505000 |
Name | Fixfit E wall outlet 27505000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®