เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat

    Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27633000 Chrome - 27633140 Brushed Bronze - 27633340 Brushed Black Chrome - 27633670 Matt Black - 27633700 Matt White - 27633990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance S240 P • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray type hand shower: Rain, PowderRain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 10,6 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm, for surfaces 670 and 700: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27633000
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1109
    • กว้าง (มิลลิเมตร)305
    • ความลึก (มิลลิเมตร)582
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures