เผยแพร่สินค้าของคุณ
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+

    Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 28034000 Chrome 

      - 28034670 Matt Black 

      Specification: 

      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain, ImpactRain
      • convenient spray selection via Select button
      • spray disc surface: graphite
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 5,7 l/min
      • flow regulator: 6 l/min (with possible tolerances -20 %)
      • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min
      • function from: 3,3 l/min
      • minimum flow pressure: 0,5 bar
      • EasySplit: simplified repair of the product
      • with internal water conduction
      • rinseable filter washer
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28034XXX
    • Product familyHand showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Activera Select S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)226
    • กว้าง (มิลลิเมตร)94
    • ความลึก (มิลลิเมตร)61
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers