เผยแพร่สินค้าของคุณ
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28276003
  • Product familyShower hoses
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)23
  • กว้าง (มิลลิเมตร)23
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011535
  • ชื่อ ETIMShower hose
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)