เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM
Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM

    Clubmaster Overhead shower 85 3jet 2.5 GPM
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28496001 Chrome - 28496005 Chrome - 28496091 Chrome/Gold Optic - 28496141 Brushed Bronze - 28496431 n.a. - 28496451 n.a. - 28496461 n.a. - 28496481 n.a. - 28496491 n.a. - 28496621 Oil Rubbed Bronze - 28496671 Matt Black - 28496801 Stainless Steel Optic - 28496811 Satinox - 28496821 Brushed Nickel - 28496825 Brushed Nickel - 28496831 Polished Nickel - 28496881 Satin Chrome - 28496891 n.a. - 28496931 Polished Brass - 28496971 n.a. - 28496991 Gold Optic Specification: • shower head size: 85 mm • spray type: Stream, Massage spray, Soft spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28496001
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clubmaster
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)144
    • กว้าง (มิลลิเมตร)89
    • ความลึก (มิลลิเมตร)93
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures