เผยแพร่สินค้าของคุณ
WallStoris Planet Edition Towel hook wide
WallStoris Planet Edition Towel hook wide
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Towel hook wide

    WallStoris Planet Edition Towel hook wide
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28915210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic dyed through • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to hang towels, face cloth, sponges, clothes • packaging unit: 2 pieces
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28915XXX
    • Product familyHooks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WallStoris Planet Edition
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)39
    • กว้าง (มิลลิเมตร)18
    • ความลึก (มิลลิเมตร)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010552
    • ชื่อ ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings