เผยแพร่สินค้าของคุณ
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28917XXX
    • Product familyShelfs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WallStoris Planet Edition
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)169
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)39
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)189
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011163
    • ชื่อ ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings