เผยแพร่สินค้าของคุณ
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 29230140 Brushed Bronze - 29230340 Brushed Black Chrome - 29230990 Polished Gold Optic - 29230000 Chrome - 29230670 Matt Black - 29230700 Matt White Specification: • consists of: bidette hand shower, shut-off valve with integrated shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29230XXX
    • Product familyPorter sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidette
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)188
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)106
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010888
    • ชื่อ ETIMBidet mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures