เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31075001 Chrome - 31075005 Chrome - 31075621 Oil Rubbed Bronze - 31075821 Brushed Nickel - 31075825 Brushed Nickel - 31075831 Polished Nickel - 31075921 Rubbed Bronze - 31075925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 100 • projection: 114 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31075001
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metris Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)164
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures