ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 31083007 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | Metris |
กลุ่มสินค้า: | Basin mixers |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 168 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 118 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 237 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-01-15 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--31083007 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--31083007 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--31083007 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4011097691268 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/31083007
วัสดุหลัก: | Chrome |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 3.15 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Sanitary ware |
รหัส UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L725111 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Washbasin taps |
NBS Reference รหัส: | 31-75 |
NBS Reference รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
จำนวน OmniClass: | 23-31 11 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 28 ; 32 mm |
Connection Type | G1/2 |
Height | 70 ; 128 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set |
Name | Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 31083007 |
Model Reference | 31083007 |
Name | Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®