เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Available in สหรัฐอเมริกา
hansgrohe
ติดตาม
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
31088001
Product family
Basin mixers
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Metris
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-01-15
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
164
กว้าง (มิลลิเมตร)
53
ความลึก (มิลลิเมตร)
132
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Description
Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title
Mixers
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
ดาวน์โหลด