เผยแพร่สินค้าของคุณ
Focus Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment battery operation
Focus Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment battery operation
    hansgrohe

    Focus Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment battery operation

    Focus Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment battery operation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31172000 Chrome Specification: • ComfortZone 130 • projection 127 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature limitation adjustable • temperature pre-adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • battery condition indicator available • battery operation 6V (lifetime approx. 2 years, battery included in scope of supply) • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31172000
    • Product familyElectronic mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Focus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)164
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010340
    • ชื่อ ETIMElectronic tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures