เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metropol Classic 3-hole basin mixer 160 with zero handles and pop-up waste set
Metropol Classic 3-hole basin mixer 160 with zero handles and pop-up waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 160 with zero handles and pop-up waste set

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 160 with zero handles and pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31305000 Chrome - 31305090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 147 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31305000
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metropol Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)203
    • กว้าง (มิลลิเมตร)248
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures