เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31741180 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • minimum mounting depth: 55 mm • maximum mounting depth: 83 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31741180
    • Product familyConcealed Basic set bath/shower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures