เผยแพร่สินค้าของคุณ
Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31820000 Chrome - 31820670 Matt Black - 31820800 Stainless Steel Finish Specification: • handle can be positioned on the right or left • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31820000
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Focus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)338
    • กว้าง (มิลลิเมตร)104
    • ความลึก (มิลลิเมตร)242
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures