เผยแพร่สินค้าของคุณ
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31936000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31936000
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Focus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures