เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set 32515000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 32515000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Metropol
กลุ่มสินค้า: Basin mixers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 366
ความสูง (มิลลิเมตร): 183
ความลึก (มิลลิเมตร): 188
วันที่เผยแพร่: 2017-03-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 160
· projection 152 mm
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 3.05

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference รหัส: 35-65-70-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

ชื่อ มูลค่า
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handles and push-open waste set
Name Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handle 32515000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handles and push-open waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 32515000
Model Reference 32515000
Name Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handle 32515000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®