เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis S Single lever kitchen mixer 170
Talis S Single lever kitchen mixer 170
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 170, 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 32851000 Chrome - 32851800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.32851000
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)224
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures