เผยแพร่สินค้าของคุณ
hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter

    hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 40913007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • 2-in-1 coupling function for backwashing and pressure reduction valve setting • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 1.1 bar): 2.3 m³/h • point of entry
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.40913007
    • Product familyFiltration
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน