เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hansgrohe/products/314db89d-0608-45fa-8cdb-4daeb4bb6e87
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
hansgrohe
ติดตาม
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 40922007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN25 • flow rate (at 1.1 bar): 3.6 m³/h • point of entry
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
40922007
Product family
Filtration
กลุ่มผลิตภัณฑ์
hansgrohe
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-11-23
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40922007
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
3.2
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Furniture
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
เอเชีย
จีน
สินค้าใกล้เคียง
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
ดาวน์โหลด
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
ดาวน์โหลด
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
ดาวน์โหลด
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
ดาวน์โหลด
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
ดาวน์โหลด