เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Grab bar
AddStoris Grab bar
AddStoris Grab bar
AddStoris Grab bar
    hansgrohe

    AddStoris Grab bar

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
    AddStoris Grab bar
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41744820 Brushed Nickel - 41744000 Chrome - 41744140 Brushed Bronze - 41744340 Brushed Black Chrome - 41744670 Matt Black - 41744700 Matt White - 41744990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 348 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 326 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41744XXX
    • Product familyGrab bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)52
    • กว้าง (มิลลิเมตร)348
    • ความลึก (มิลลิเมตร)79
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment