เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(17 รีวิว)
    AddStoris Pedal Bin
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41775XXX
    • Product familyGarbage bucket
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)208
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBins and buckets
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)