เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink combi 370/370
Sink combi 370/370
    hansgrohe

    Sink combi 370/370

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)
    C71 C71-F765-10 Sink combi 370/370 Select
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 43203000 Chrome - 43203800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, manual waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 840 x 480 mm • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • ComfortZone 200 • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43203000
    • Product familySink combinations (bundle)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์C71
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)865
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)