เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink combi 180/450 Select
Sink combi 180/450 Select
    hansgrohe

    Sink combi 180/450 Select

    C71 C71-F655-04 Sink combi 180/450 Select
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 43210000 Chrome - 43210800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 735 x 480 mm • cabinet size: 80 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 320 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43210800
    • Product familySink combinations (bundle)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์C71
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)755
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (27)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)