เผยแพร่สินค้าของคุณ
Built-in sink 370/370
Built-in sink 370/370
    hansgrohe

    Built-in sink 370/370

    S71 S711-F765 Built-in sink 370/370
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 43303800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 845 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • predrilled tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43303800
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S71
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)865
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (27)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)